CARRIER-PMP (110X38)
-
标记槽
0831056
标记槽, 黑色, 未标识, 安装方式: 螺钉、铆钉, 文本框高度: 38 mm, 文本框宽度: 110 mm
产品详情
适配产品
优势
CARRIER-PMP (110x38) 标记条支架与插入式UC-PMP或PMP-RFID ... 标签以及PMT和PMST中型标签一起使用。
CARRIER配备有卡接销,能防止标签掉落。此外,PMST (10x38) ... 标签还可以使用RVT-PA 3,5 BK固定铆钉固定在支架中
它们用于清晰地识别设备和控制柜
它们可以使用螺钉、SCRT ... 软管夹或WT电缆捆扎条安装。