UC-PMP (90X38) YE
-
插入式标签
0831046
插入式标签, 标签纸, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 文本框高度: 38 mm, 文本框宽度: 90 mm
产品详情
| 产品类型 | 工厂标识 |
| 标识 | |
| 标识技术 | UV LED技术 |
| 宽度 | 90 mm |
| 高度 | 38 mm |
| 深度 | 1.15 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 90 mm |
| 文本框高度 | 38 mm |
| RoHS 标准 | 是 |
| 颜色 | 黄色 (RAL 1018) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 基座材料 | PA |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 120 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 材质 | 不含硅及卤素 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 120 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 (99%) [67-63-0] | 已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN 50018:2013-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 气候等级 | AHT 1,0 S |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 安装类型 | 卡接到标记牌套环 |
| 订货号 | 0831046 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BG261B |
| 产品关键代码 | BG261B |
| GTIN | 4046356940771 |
| 单件重量(含包装) | 9.78 g |
| 单件重量(不含包装) | 9.78 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281104 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
BLUEMARK ID COLOR - 打印机 1002329
-
BM ID-CLEANING CARTR. - 清洁墨盒 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 墨盒 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - 墨盒 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - 标记笔 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - 标记笔 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - 墨盒 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - 标记笔 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - 标记笔 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - 标记笔 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - 清洁的液体 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - 清洁墨盒 5146752
-
BM ID-MAG20 - 标签盒 1044356
-
BM ID-MAG40 - 标签盒 1044357
-
P1 UC-MAG 6 - 标签盒 5146121
-
CMS-R-SET-TR - 清洁组套 5146751
-
UC-PMP (90X38) YE - 插入式标签 0831046
-
PMST (9X38) BK - 插入式标签 0830965
-
PMST (9X38) BN - 插入式标签 0830968
-
PMST (9X38) BU - 插入式标签 0830969
-
PMST (9X38) GN - 插入式标签 0830961
-
PMST (9X38) GY - 插入式标签 0830963
-
PMST (9X38) OG - 插入式标签 0830966
-
PMST (9X38) VT - 插入式标签 0830967
-
PMST (9X38) YE - 插入式标签 0830964
-
CARRIER-PMP (110X38) - 标记槽 0831056
-
CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) - 标记槽 0831068
-
CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - 标记槽 0831062
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
优势
UC-PMP ...设备标识系列包括可安装到现有CARRIER..-PMP...标识支架的标识
温度范围广意味着标签可用于控制柜和现场使用
卡上留有功能描述区域
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识