STIO 2,5/3-PE/B/L-DIO/M-O - 启动器/执行器接线端子
3209219

启动器/执行器接线端子, 带集成二极管, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 18 A, 连接量: 4, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情








适配产品