充电桩充电插座,用于以交流电(AC)为电动车辆(EV)充电,与2型充电装置插头兼容,用于安装在电动汽车充电站(EVSE)上
EV-T2M3SE12-3AC20A-0,5M2,5E11
-
充电桩充电插座
1627945
CHARX connect,2类,充电桩充电插座,20 A , 480 V AC,长度: 0.5 m,电子锁: 12 V,4位,板后安装,后部通过单线密封提供额外的防喷溅保护,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2
产品详情
产品类型 | 充电桩充电插座 |
产品系列 | CHARX connect |
应用 | 用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电 |
与充电桩充电插头兼容 | |
外型 | 后部通过单线密封提供额外的防喷溅保护 |
贴标 | 菲尼克斯电气标识 |
充电标准 | 2类 |
充电模式 | 模式 3,方案 B |
定制型 | 根据客户要求提供 |
信号传输类型 | 脉冲宽度调节 |
连接方法方面的注意事项 | 压接连接,不能断开 |
功率触点 | |
数目 | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
额定电压 | 480 V AC |
额定电流 | 20 A |
信号触点 | |
数目 | 2 (CP, PP) |
额定电压 | 30 V AC |
额定电流 | 2 A |
锁定执行器 | |
电子锁 | 12 V,4位 |
顶部中间位置 | |
电机可能的电源电压范围 | 9 V ... 16 V |
锁定检测的最大电压 | 30 V |
用于锁定的典型电机电流 | 0.2 A |
电机的反向电流 | 最大 1 A |
最大反向电流停留时间 | 1000 ms |
建议的适应时间 | 600 ms |
进入或退出路径之后的间歇时间 | 3 s |
使用寿命插接次数 | > 10000次负载 |
锁识别 | 可用 |
机械紧急解锁 | 可用 |
环境温度(运行) | -30 °C ... 50 °C |
电缆长度 | 0.5 m |
电缆结构 | 4 x 0.5 mm² |
电缆长度 | 0.5 m (交流电缆) |
0.5 m (锁定执行器电缆) | |
电缆结构 | 5 x 2.5 mm² + 2 x 0.5 mm² |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 10000 |
插入力 | < 100 N |
拔出力 | < 100 N |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -30 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | 5000 m (海平面以上) |
标准 | |
标准/规程 | IEC 62196-2 |
安装类型 充电桩充电插座 | 板后安装 (只允许0到90度正面倾斜) |
板前安装 (只有在拆除电子锁后(请见EV-T2M3SE…E00型号)) | |
安装类型 保护盖 | 板后 (单独提供) |
安装孔直径 | 7.00 mm (ø) |
订货号 | 1627945 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | XWBADC |
产品关键代码 | XWBADC |
GTIN | 4055626366920 |
单件重量(含包装) | 0.446 kg |
单件重量(不含包装) | 0.405 kg |
原产地 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121522 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
EV-T2SC - 保护盖 1405217
-
EV-T2SF - 面板安装框架 1405218
-
EV-GBSCO - 保护盖 1623415
-
EV-GBSC - 保护盖 1623416
-
EV-GBSC-D6,5MM - 保护盖 1623888
-
EV-T2M3S-E-LOCK12V - 锁紧装置 1624129
-
EV-T2M3S-E-LOCK24V - 锁紧装置 1622317
-
EV-T2M3S-DRAINAGE-GASKET - 开槽连接块 1621668
-
EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - 开槽连接块 1621465
-
EM-CP-PP-ETH - AC充电控制器 2902802
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC充电控制器 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - AC充电控制器 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC充电控制器 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - AC充电控制器 1627353
优势
全套产品系列
统一并且节省安装空间
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
充电过程中可使用内置连锁装置
可手动紧急解锁锁定执行器
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产