EV-T2M3S-E-LOCK12V - 锁紧装置
1624129

CHARX connect modular,2类,GB/T,锁紧装置,附件,单线,长度: 0.5 m,电子锁: 12 V,4位,安装在充电桩充电插座上,IEC 61851-1

产品详情








适配产品



优势

充电过程中可使用内置连锁装置
可手动紧急解锁锁定执行器
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
统一并且节省安装空间