PSD-SL信号灯为智能LED指示灯,可指示机器、AGV或服务机器人等各种应用中的状态。这些信号灯有点式和塔式两种设计,有三色和七色版本,并具有连续发光、闪烁、变色和频烁等多种动画效果。可为各类应用定义和实现合适的场景。
LED恒定发光指示灯部件,24 V AC/DC,蓝色
菲尼克斯电气的产品种类多样,涵盖两种设计的紧凑型信号灯,可用作功能信号的指示灯。我们还可提供经典款的机械模块化信号塔以及带IO-Link的可配置信号塔,它们通常用于各类机器设备。所有的产品系列都能提供可靠的信号,且极其坚固耐用。
LED恒定发光指示灯部件,24 V AC/DC,蓝色
带弹簧连接端子的连接部件,用于基座的安装
集成了支撑管的安装脚,高110 mm,黑色
蜂鸣器部件,持续/暂停声调,24 V DC,最大 85 dB(A),黑色
支撑管,高400 mm,Ø 25 mm
支撑脚,用于直径为25 mm的支撑管,塑料,黑色
100 mm塑料管管座,集成支脚
永久照明元件,16 V DC ... 26 V DC,红色,LED
永久照明元件,16 V DC ... 26 V DC,绿色,LED
警报元件,8种音调,24 V AC/DC,最高音量95 dB,可通过DIP开关在8种音调之间选择,黑色
该产品可提高设备和系统的可用性。提供两种设计的信号灯或模块化可组态信号塔,可清晰指示设备和系统状态。
PSD-SL信号灯为智能LED指示灯,可指示机器、AGV或服务机器人等各种应用中的状态。这些信号灯有点式和塔式两种设计,有三色和七色版本,并具有连续发光、闪烁、变色和频烁等多种动画效果。可为各类应用定义和实现合适的场景。
安装方式可采用简单的M22嵌入式安装,或使用附件中的金属支架安装。随附必要的安装材料,如M22固定螺母、定位板和平垫圈。信号灯通过五位A编码M12接口连接。
LED指示灯设计坚固耐用,应用范围广泛,不仅适用于室内,也适用于户外。例如,环境温度范围可扩展至-40至+70°C,便印证了这一点。信号灯符合IP66、IP67和IP69防护等级,以及IP6K9K建筑机械防护等级。此外,这些信号灯还通过了专门用于户外的UL类型评级4/4X。
PSD-SL智能LED信号灯可根据应用情况提供清晰的信号。得益于紧凑型设计,它们可安装在需要指示状态的功能附近, 进而明确分配任务,避免误解,并传达清晰的指令。
各种设计和功能概览
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
信号灯,小
PSD-SL ... -P |
信号灯,大
SD-SL … -T |
带触控功能的信号灯
PSD-SL RGB/TB-P |
蜂鸣器
PSD-SL AE-P |
|
色彩数 | 3或7 | 3或7 | 6 | 无 |
功能 | 连续发光、变色、闪烁、频闪 | 连续发光、变色、闪烁、频闪 | 触摸输入,连续发光、闪烁、脉冲 | 声音信号 |
设计结构 | 点 | 塔筒 | 点 | 点 |
高度(已安装) | 34 mm | 108 mm | 34 mm | 24 mm |
新型PSD-SC产品系列包括两种不同高度的型号。可提供9段或15段型号,可选声音元件,且所有型号均配备IO-Link接口。各种应用场合的理想解决方案。
多样化的信号模式,应用场合广泛。自动调节模式可实现灯具的全表面照明,并支持最多五级亮度的自动分区控制。交通灯模式可以创建经典的信号塔。电平模式可按百分比显示电平。自定义模式可参数化所有灯段(9或15)。用户可自由选用信号颜色。
还可配备声音元件:可对声音信号进行单独调节,选择广泛。借助10种不同的音调和6种不同的音型,即使在嘈杂的环境中也能保证快速有效的信息沟通。该解决方案可灵活适配任何应用。
借助与IO-Link主站的轻松连接,可与菲尼克斯电气PLCnext Engineer编程软件等软件解决方案实现无缝集成。依托IO-Link可轻松对信号进行参数设置,并为定制光学信号和声音信号提供多种选择。
PSD-SC可组态信号塔凭借其卓越性能,运行可靠。其IP防护等级高达IP69K,是恶劣环境下应用的理想选择。此外,UL型号等级4x表明此信号塔也是户外应用的理想装备。其IK08认证可确保其坚固耐用,不受机械影响。
经过成本优化的PSD-S 50 LED信号塔采用新颖的工业设计,适用于紧凑型设备。依托创新接线方案,您可按任意顺序排列单个灯罩。
使用模块化PSD-S信号塔,即可根据自身需求自由组合光学和声音信号元件。模块化设计便于在后续阶段改装额外元件。信号塔元件可通过卡口锁在几秒内实现机械与电气连接。