音响信号元件可设计为模块化信号塔的组件。 一个信号塔可任意组合多达五个信号元件。例如,五个视觉信号元件或四个视觉信号元件和一个音响信号元件。 只有音响信号元件才能作为信号塔顶元件。 元件之间通过卡扣式连接系统建立机电连接。 弹簧或螺钉连接件实现信号塔的电气连接。 信号塔可通过底座或管道固定件安装。 请注意,PSD-S信号塔(70 mm直径)的机械系统与PSD-S 50信号塔(50 mm直径)的机械系统不兼容。
PSD-S AE BM2-1 85DB
-
声学部件
2700136
蜂鸣器部件,持续/暂停声调,24 V DC,最大 85 dB(A),黑色
产品详情
cULus Listed
认证ID: E123528适配产品
优势
根据情况发出信号的多声调警报器
可通过DIP开关来设置音调功能
安装后的防护等级:IP65