总线耦合器专用于PROFIBUS网络,可连接至Inline I/O系统。 该总线耦合器最多可连接63台Inline设备。 总线耦合器最多支持16 台PCP设备。 提供配套的GSD文件,用于将Inline站点集成到编程系统。 文件可从网站www.phoenixcontact.com/products内的产品区内下载。 该总线耦合器不支持PROFIsafe安全模块。为此请用IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC总线耦合器。 该总线耦合器不支持本安Inline端子或相应的电源端子和分断端子,例如所有IB IL EX ...产品。为此请用IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC总线耦合器。
IL PB BK DP/V1-PAC
-
总线耦合器
2862246
Inline,总线耦合器,PROFIBUS DP,D-SUB-9母头连接器,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
UL认证
认证ID: E140324cUL Listed
认证ID: E140324cUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827适配产品
优势
INTERBUS通过9位的D-SUB插座连接
PROFIBUS数据传输速度从9.6 kbps到12 Mbps
PROFIBUS接口和逻辑间的电隔离
DIP开关,用于设置PROFIBUS地址
支持从0至126的PROFIBUS地址
用于1级和2级主机的DP/V1