模块用于Inline站内部。 用于输出模拟量电压信号。 输出值显示为8位或16位值。
IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC
-
模拟量模块
2878052
Inline, 模拟量输出模块,模拟量输出: 8,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 48.8 mm |
| 高度 | 136.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 2 MBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 223 |
| 十六进制ID编码 | DF |
| 长度编码(十六进制) | 05 |
| 长度编码(十进制) | 05 |
| 过程数据通道 | 80 位 |
| 输入地址区域 | 10 Byte |
| 输出地址区域 | 10 Byte |
| 寄存器长度 | 96 位 |
| 所需的参数数据 | 27 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 模拟: | |
| 输出名称 | 模拟量输出 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 有关连接技术的注意事项 | 屏蔽 |
| 输出数目 | 8 |
| D/A转换器分辨率 | 16 位 |
| 保护电路 | 输出的瞬态保护 |
| 数据格式 | IB IL,IB ST,IB RT,标准化显示,与S7兼容 |
| 输出值的表达式 | 16位(15位 + 符号位) |
| 过程数据更新 | < 2 ms (取决于操作模式) |
| 负载/输出负载电流输出 | > 2 kΩ |
| 电压输出信号 | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 负载/输出负载电压输出 | > 2 kΩ 0.05 % |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标记条 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.8 W |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 120 mA |
| 典型值 100 mA | |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 95 mA |
| 典型值 72 mA | |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2878052 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI142 |
| 产品关键代码 | DRI142 |
| GTIN | 4046356048453 |
| 单件重量(含包装) | 252 g |
| 单件重量(不含包装) | 215 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 6405fc29-7e34-4d1f-878f-682b91f2a5e2 |
适配产品
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline屏蔽连接器 2740245
-
IL CP - 星型编码器 2742683
-
IB IL FIELD 8 - 标识区域 2727515
-
EMT (62X46)R - 插入式标签 0800059
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
UCT-TMF 12 - 用于端子的标记条 0829214
-
UC-TMF 12 - 用于端子的标记条 0819233
优势
8个模拟量双极输出
2线制连接技术连接的执行器
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
输出值可以四种不同格式显示
诊断和状态指示灯