您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

IB IL 24 PSDOR 4-PAC - 安全模块
2985864

安全相关分散式继电器输出模块,IP20防护等级,用于SafetyBridge、INTERBUS-Safety和PROFIsafe系统。该模块有四个安全继电器输出,每个输出有两个触点。

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

符合IEC/EN˽61508的SIL˽3
SIL 3,符合EN IEC 62061
PL e (EN ISO 13849-1)