ESL 62X10
-
插入式标记条
0809492
插入式标记条, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: 办公室打印系统, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 插入式, 标签数: 72, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 62 mm
产品详情
适配产品
优势
材料文件可从“下载”区域内的CLIP PROJECT软件下下载 - “软件更新 - 标记”
用于塑料电缆标识的插入式标签