HC-STA-B16-HLFS-1TTM25-EL/...
-
壳体
1373045
插头外壳 B16, 适用单锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 电缆出线: 1, 直头, 1x M25, 高度: 60 mm, 电缆密封: 无, 选择粉末涂层颜色
产品详情
| 概述 | 产品1412729 HC-STA-B16-HLFS-1TTM25-EL-AL的粉末涂层和颜色版本 |
| 概述 | 适用HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K系列插芯 |
| 外壳类型 | 插头外壳 |
| 应用 | 标准 |
| 设计结构 | B16 |
| 锁紧方式 | 适用单锁扣 |
| 出线口编号 | 1 |
| 螺钉连接类型 | 1x M25 |
| 电缆出口 | 直头 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 44 mm |
| 高度 | 60 mm |
| 长度 | 93.5 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 外壳材料 | 压铸铝,耐盐水 |
| 外壳表面材料 | 无镀层 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| IP67 | |
| 壳体等级 (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| 冲击强度 | IK08 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 订货号 | 1373045 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF7APB |
| 产品关键代码 | AF7APB |
| 单件重量(含包装) | 193 g |
| 单件重量(不含包装) | 193 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 电缆密封 1411190
-
US-EMLP (20X9) CUS - 塑料标签 0830085
-
HC-B16-HCWS-PLR-BK - 保护盖 1346541
-
US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签 0830989
-
WP-G HF IP66 M25 BK - 适配器 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - 适配器 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - 适配器 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - 适配器 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - 适配器 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - 适配器 3240941
-
WP-G PP HF M25 - 适配器 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - 适配器 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - 适配器 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - 适配器 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - 适配器 3241062