HC-STA-B10-SHWSC-2SSM32-ELC-AL
-
壳体
1082583
表面安装壳体 B10, 带单锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 保护盖板材料: PC, 电缆出线: 2, 水平, 2x M32, 高度: 74.5 mm, 电缆密封: 无, 保护盖: 是, 标准
产品详情
| 概述 | 适用插芯HC-B10、BB18、DD24、M、K8/24 |
| 外壳类型 | 表面安装壳体 |
| 应用 | 标准 |
| 类型 | B10 |
| 出线口编号 | 2 |
| 螺钉连接类型 | 2x M32 |
| 保护盖 | 是 |
| 电缆出口 | 水平 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 52 mm |
| 高度 | 74.5 mm |
| 长度 | 92 mm |
| 孔径 | 5.5 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 (互锁) |
| V0 (保护盖) | |
| 密封材料 | NBR,导电 |
| 外壳材料 | 压铸铝,耐盐水 |
| 外壳表面材料 | 无镀层 |
| 保护盖板材料 | PC |
| 锁扣材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | 2x M32 |
| 锁紧类型 | 锁扣 |
| 紧固扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm (用于表面安装壳体上的M5安装螺钉) |
| 组装说明 | 一个开口使用塑料空位插头密封,可用螺丝刀将其打开。 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 (带闭合的保护盖) |
| IP67 (插入时) | |
| 壳体等级 (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| 冲击强度 | IK08 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 订货号 | 1082583 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF7APB |
| 产品关键代码 | AF7APB |
| GTIN | 4055626816210 |
| 单件重量(含包装) | 318.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - 电缆密封 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 电缆密封 1411191
-
HC-B10-SP-CBK - 垫圈 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - 外壳支架 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - 保护盖 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - 保护盖 1421101
-
WP-G HF IP66 M32 BK - 适配器 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - 适配器 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - 适配器 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - 适配器 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - 适配器 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - 适配器 3240942
-
WP-G PP HF M32 - 适配器 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - 适配器 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - 适配器 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - 适配器 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - 适配器 3241063
优势
在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽