HC-STA-B10-HLFD-1STM25-EL/...
-
壳体
1372740
插头外壳 B10, 适用双锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 电缆出线: 1, 水平, 1x M25, 高度: 57 mm, 电缆密封: 无, 选择粉末涂层颜色
产品详情
概述 | 产品1412617 HC-STA-B10-HLFD-1STM25-EL-AL的粉末涂层和颜色版本 |
概述 | 适用HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24、HV03系列插芯 |
产品类型 | 带锁扣的外壳 |
外壳类型 | 插头外壳 |
应用 | 标准 |
设计结构 | B10 |
锁紧方式 | 适用双锁扣 |
出线口编号 | 1 |
螺钉连接类型 | 1x M25 |
电缆出口 | 水平 |
尺寸图 |
|
宽度 | 44 mm |
高度 | 57 mm |
长度 | 73 mm |
颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
外壳材料 | 压铸铝,耐盐水 |
外壳表面材料 | 无镀层 |
环境条件 | |
保护等级 | IP66 |
IP67 | |
壳体等级 (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
冲击强度 | IK09 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
订货号 | 1372740 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF7APB |
产品关键代码 | AF7APB |
单件重量(含包装) | 150.1 g |
单件重量(不含包装) | 150.1 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - 电缆密封 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 电缆密封 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - 电缆密封 1584020
-
US-EMLP (20X9) CUS - 塑料标签 0830085
-
HC-B10-HCWD-PLR-BK - 保护盖 1346530
-
US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签 0830989
-
WP-G HF IP66 M25 BK - 适配器 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - 适配器 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - 适配器 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - 适配器 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - 适配器 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - 适配器 3240941
-
WP-G PP HF M25 - 适配器 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - 适配器 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - 适配器 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - 适配器 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - 适配器 3241062