HC-HPR-B06-HHWH-1STM25-EM-BK
-
壳体
1411119
HEAVYCON B6插头外壳,HPR系列,带螺钉锁紧,带M25螺纹,水平出线,用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求
产品详情
概述 | 适用HC-B6、BB10、DD24系列插芯,M系列高型外壳提供超大的配线空间 |
产品类型 | 外壳,带螺钉锁紧装置 |
外壳类型 | 插头外壳 |
产品系列 | HC-HPR-B |
系列 | HPR-B6 |
应用 | 铁路应用场合 |
类型 | B6 |
出线口编号 | 1 |
螺钉连接类型 | 1x M25 |
保护盖 | 否 |
电缆出口 | 水平 |
Pg螺钉连接 | 无 |
尺寸图 |
|
宽度 | 58 mm |
高度 | 100.5 mm |
长度 | 132 mm |
外壳材料 | 压铸铝 |
外壳表面材料 | 粉末镀层,黑色 |
固定螺钉材料 | 不锈钢 |
环境条件 | |
保护等级 | IP66 |
IP68 (0.5 bar / 24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
冲击强度 | IK09 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
机械参数 | |
螺钉连接类型 | 1x M25 |
锁紧类型 | 螺钉 |
组装说明 | M6锁紧螺钉,开槽六角头螺钉(SW10),拧紧扭矩:4 Nm |
订货号 | 1411119 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF7AAI |
产品关键代码 | AF7AAI |
GTIN | 4046356921398 |
单件重量(含包装) | 496.3 g |
单件重量(不含包装) | 496.3 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 电缆密封 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 电缆密封 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - 电缆密封 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - 电缆密封 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 电缆密封 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 电缆密封 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - 电缆密封 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - 减量适配器 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - 变径 1647679
-
HC-M-BS-M25 - 旋入式封盖 1645859
-
US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - 塑料标签 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - 适配器 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - 适配器 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - 适配器 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - 适配器 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - 适配器 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - 适配器 3240941
-
WP-G PP HF M25 - 适配器 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - 适配器 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - 适配器 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - 适配器 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - 适配器 3241062
优势
振动和冲击:IEC 61373/EN 50155,1类,1B级