一个螺钉连接开口已闭合,但可以使用螺丝刀打开
HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK
-
壳体
1407637
表面安装壳体 B10, 带单锁扣, 标识材料: PA 6.6-FR, 保护盖板材料: PC, 电缆出线: 2, 水平, 2x M32, 高度: 74 mm, 电缆密封: 无, 保护盖: 是, 标准
产品详情
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102适配产品
优势
成本低于金属型号
重量轻
低冷凝风险