HC-B16-TFQ-H-O2STM25G
-
壳体
1412498
HEAVYCON B16系列插头外壳,带双锁扣,高度76 mm,带2x M25螺纹,垂直出线
产品详情
| 概述 | 适用HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、M、K系列插芯 |
| 产品类型 | 带锁扣的外壳 |
| 外壳类型 | 插头外壳 |
| 类型 | B16 |
| 出线口编号 | 2 |
| 螺钉连接类型 | 1x M25 |
| 电缆出口 | 直头 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 43 mm |
| 高度 | 76 mm |
| 长度 | 94 mm |
| 外壳材料 | 压铸铝 |
| 外壳表面材料 | 粉末镀层,灰色 |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | 1x M25 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 订货号 | 1412498 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 20 pc |
| 销售关键代码 | AF7AAC |
| 产品关键代码 | AF7AAC |
| GTIN | 4046356964722 |
| 单件重量(含包装) | 203.69 g |
| 单件重量(不含包装) | 203.69 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131505 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 电缆密封 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - 电缆密封 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - 电缆密封 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 电缆密封 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - 电缆密封 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - 电缆密封 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - 减量适配器 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - 变径 1647679
-
HC-M-BS-M25 - 旋入式封盖 1645859
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - 电缆密封 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 电缆密封 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - 电缆密封 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - 电缆密封 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 电缆密封 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - 电缆密封 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - 电缆密封 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - 减量适配器 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - 变径 1647682
-
HC-M-BS-M32 - 旋入式封盖 1645862