HC-B 24-TMS-100/O1STM32S-EUA
-
壳体
1690396
B24系列HEAVYCON ADVANCE插头外壳,用于环境要求严格的场合,带螺钉锁紧装置,高100mm,带1xM32螺纹,水平出线
产品详情
| 概述 | 适用HC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M系列插芯 |
| 外壳类型 | 插头外壳 |
| 应用 | 持续增长的环境要求 |
| 类型 | B24 |
| 出线口编号 | 1 |
| 螺钉连接类型 | 1x M32 |
| 固定螺钉 | M6 |
| 屏蔽 | 无 |
| 电缆出口 | 水平 |
| Pg螺钉连接 | 无 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm (卡销) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 57 mm |
| 高度 | 100 mm |
| 长度 | 152 mm |
| 安装尺寸 | |
| 开口宽度 | 35 mm |
| 开口长度 | 112 mm |
| 密封材料 | Viton |
| 外壳材料 | 压铸铝,耐盐水 |
| 外壳表面材料 | 粉末镀层,黑色 |
| 锁扣材料 | 不锈钢 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| IP68 (0.2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| 壳体等级 (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | 1x M32 |
| 锁紧类型 | 螺钉 |
| 组装说明 | 为保证即使在斜插入的情况下接地导线接点也能发挥其功能,两个面板安装法兰必须与金属安装面板有足够的电气接触。 |
| 锁紧螺钉的紧固扭矩3 Nm。 | |
| 固定螺钉 | M6 |
| 订货号 | 1690396 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | AF7AAA |
| 产品关键代码 | AF7AAA |
| GTIN | 4017918822415 |
| 单件重量(含包装) | 464.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 464.5 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
HC-B-AF-SET - 面板安装法兰 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - 保护盖 1690765
-
HC-B 24-TMS-SD-IP65 - 保护盖 1690804
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - 电缆密封 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 电缆密封 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - 电缆密封 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - 电缆密封 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 电缆密封 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - 电缆密封 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - 电缆密封 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - 减量适配器 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - 变径 1647682
-
HC-M-BS-M32 - 旋入式封盖 1645862