HC-ADV-B24-HHWH-1TTM40-EMC-AL
-
壳体
1413432
HEAVYCON ADVANCE B24型插头外壳,带不锈钢紧固螺钉(内六角螺钉),耐盐水铝材,高93.7 mm,1x M40螺纹,垂直出线,不带涂层;电导密封(电磁兼容)
产品详情
概述 | 适用HC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M系列插芯 |
产品类型 | 外壳,带螺钉锁紧装置 |
外壳类型 | 插头外壳 |
产品系列 | HC-ADV |
应用 | 海上作业/EMC |
类型 | B24 |
出线口编号 | 1 |
螺钉连接类型 | 1x M40 |
固定螺钉 | M6(螺钉头:6mm外六角螺钉) |
屏蔽 | 有 |
电缆出口 | 直头 |
Pg螺钉连接 | 无 |
紧固扭矩 | 3 Nm ... 5 Nm (用于插头壳体上的M6安装螺钉) |
尺寸图 |
|
宽度 | 57 mm |
高度 | 93.7 mm |
长度 | 152 mm |
安装尺寸 | |
开口宽度 | 35 mm |
开口长度 | 112 mm |
密封材料 | NBR,导电 |
外壳材料 | 压铸铝,耐盐水 |
外壳表面材料 | 无镀层 |
锁扣材料 | 不锈钢 |
环境条件 | |
保护等级 | IP66 |
IP68 (0.2 bar/24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
壳体等级 (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
冲击强度 | IK09 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C |
机械参数 | |
螺钉连接类型 | 1x M40 |
锁紧类型 | 螺钉 |
组装说明 | 为保证即使在斜插入的情况下接地导线接点也能发挥其功能,两个面板安装法兰必须与金属安装面板有足够的电气接触。 |
固定螺钉 | M6(螺钉头:6mm外六角螺钉) |
订货号 | 1413432 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF7APH |
产品关键代码 | AF7APH |
GTIN | 4055626030456 |
单件重量(含包装) | 384.4 g |
单件重量(不含包装) | 374.5 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 5.992千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
HC-B-AF - 面板安装法兰 1686533
-
HC-B-AF-SET - 面板安装法兰 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - 保护盖 1690765
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - 电缆密封 1411128
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - 电缆密封 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - 电缆密封 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - 电缆密封 1411192
-
US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - 塑料标签 0830995
-
HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - 垫圈 1409820
-
WP-G HF IP66 M40 BK - 适配器 3240901
-
WP-G HF IP69K M40 BK - 适配器 3240887
-
WP-GA HF IP66 M40 BK - 适配器 3240929
-
WP-GA HF IP69K M40 BK - 适配器 3240915
-
WP-GR HF IP66 M40 BK - 适配器 3240957
-
WP-GR HF IP69K M40 BK - 适配器 3240943
-
WP-G PP HF M40 - 适配器 3241001
-
WP-GT PP HF M40 - 适配器 3241015
-
WP-G BRASS IP40 M40 - 适配器 3241050
-
WP-GT BRASS M40 - 适配器 3241036
-
WP-G BRASS IP65 M40 - 适配器 3241064
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - 螺丝刀头 1208911
-
SF-M BH - 螺丝刀 1212070