BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY
-
配备触摸屏的壳体盖板
1335811
DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板, 锁扣盖板(不可拆卸),内置电容式2.4"触摸屏, 分辨率: 320 x 240 像素, 接口: 4-wire SPI, 宽度: 71.6 mm, 高度: 45 mm, 深度: 13.5 mm
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 外壳类型 | DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板 |
| Housing type | Modular building installation housings |
| 壳体系列 | BC |
| 产品系列 | BC 71,6.. |
| 数目 (连接开口) | 0 |
| 带通风口 | 否 |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | TFT, IPS |
| 显示器类型 | 电容性 |
| 对角 | 2.4 '' / 6.1 cm (显示器) |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 像素 (QVGA) |
| 显示格式 | 3:4 |
| 显示照明型号 | LED,白色 |
| 控制器 | GT911 (Goodix) |
| Interface | 4-wire SPI |
| 宽度 | 71.6 mm |
| 高度 | 45 mm |
| 深度 | 13.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 外壳 | PC |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 表面特性 | 未处理 |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 下降高度 | 50 cm |
| 频率 | 50 |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 15g |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -30 °C ... 70 °C |
| PCB安装类型 | 锁扣 |
| 安装类型 | 与上部壳体锁紧 |
| 包装类型 | 盒装 |
| 订货号 | 1335811 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | ACHBAI |
| 产品关键代码 | ACHBAI |
| GTIN | 4063151637477 |
| 单件重量(含包装) | 45.69 g |
| 单件重量(不含包装) | 40.5 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - 上部壳体 1006942
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - 上部壳体 1136628
-
BC 71,6 OT U22 WH - 上部壳体 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - 上部壳体 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - 上部壳体 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - 上部壳体 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - 上部壳体 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - 上部壳体 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - 上部壳体 2896063
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - 光纤 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - 光纤 2202312
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - 安装基座壳体 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - 安装基座壳体 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - 安装基座壳体 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - 安装基座壳体 2896267
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - DIN导轨连接器 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - DIN导轨连接器 2896296
-
HBUS8-B SET BK - 保护盖 1252176
-
HBUS-B SET BK - 保护盖 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - 排针 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - 排针 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - 排针 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - 底座锁扣 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - 插板 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - 散热器 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - 散热器 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - 散热器 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - 散热器 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - 散热器 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - 螺钉套件 1756991
优势
内置2.4"触摸屏,可快速完成设备研发
有多种配备/不配备薄膜键盘的壳体可供选择,适合多种不同的设备要求
协调的壳体、键盘和显示屏设计
壳体盖板和上部部件可提供多种组合选项,灵活性极高
通过配置工具定制薄膜键盘