BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - 配备触摸屏的壳体盖板
1335856

DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板, 锁扣盖板(不可拆卸),内置电容式2.4"触摸屏, 分辨率: 320 x 240 像素, 接口: 4-wire SPI, 宽度: 71.6 mm, 高度: 45 mm, 深度: 13.5 mm

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

内置2.4"触摸屏,可快速完成设备研发
有多种配备/不配备薄膜键盘的壳体可供选择,适合多种不同的设备要求
协调的壳体、键盘和显示屏设计
壳体盖板和上部部件可提供多种组合选项,灵活性极高
通过配置工具定制薄膜键盘