电镀板材,用于刀具PPS...
型材与DIN导轨切割机
菲尼克斯电气的型材和DIN导轨切割机可实现快速、简单且无毛刺的切割,无需返工。握持舒适,轻松省力,可保证舒适和低疲劳的使用。有多种不同的型号可供选择,适于各种轮廓几何形状,配备冲压功能,还提供紧凑型和移动式系统。
冲头,用于钻长孔: 5.5 x 12 mm
液压缸,用于PPS STANDARD
测量杆,型号: 公制
型材切割机,用于切割以及在标准DIN导轨上冲压孔,NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15,也用于将NS 15和NLS‑CU 3/10中性汇流条切割为一定的长度,可装配2个冲压头,带公制测量导轨,供货时不带冲压头,但带有英寸/公制测量导轨
刀具PPS...撬杆
型材切割机,用于切割至所需长度以及在标准DIN导轨上冲压孔,NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15,也用于将NS 15和NLS‑CU 3/10中性汇流条切割为一定的长度,可装配2个冲压头,头部可轻松地更换,带公制测量导轨,供货时不带冲压头
刀具PPS...的弹簧套件
夹紧杆用于定位PPS... 刀具的车架
冲头,用于钻孔: 3.8 mm直径
优势
- 切割无毛刺,无需返工
- 采用杠杆传动,省力且保护关节
- 选用优质元件和原材料,使用寿命长
新产品
适用于DIN导轨切割机的零切割块规
无需测量,快速实现精确零切割
在手动切割有孔DIN导轨时,零切割块规无需重复耗时的测量作业,即可实现快速、可重复的零切割操作。通过滑块可轻松设置不同的零切割条件。
主要特点
- 适用于有孔NS 35/7,5、NS 35/15和NS 15 DIN导轨
- 用于设置不同零切割条件的滑块
- 配有圆柱销和磁铁,可牢牢固定
- 兼容菲尼克斯电气PPS型材切割机
优势
- 只需一次设置,即可实现高质量的可重复有孔DIN导轨零切割操作
- 无需重复测量和牵引操作,节省时间并减少零切割错误
- 零切割操作节省时间,可加速DIN导轨的切割过程
- 通过滑块快速设置不同零切割条件
毫米级切割精度
使用操作省力的固定式和移动式型材与DIN导轨切割机,快速、精确地分割各种标准DIN导轨和行线槽。通过限位块即可便捷设定切割长度。测量轨采用刻印的毫米和英寸刻度,坚固且持久可辨。型材与DIN导轨切割机的切割操作无切屑和毛刺,助力打造干净、安全的工作场所。可省去锯切时的去毛刺过程,无需返工,可节省更多时间。
便携式紧凑型DIN导轨切割机
使用PPS COMPACT DIN导轨切割机可将DIN导轨整齐切割成所需长度,无毛刺,无需进行后续处理。DIN导轨借助导向零件可快速、轻松地插入到切割设备中。
轻型DIN导轨切割机外形小巧,亦十分适合现场应用。借助可选配的测量轨或卷尺,轻松实现精确的DIN导轨测量。
使用零切割块规实现快速、可重复的零切割操作
节省有孔DIN导轨的手动切割用时:DIN导轨切割机的零切割块规只需一次设置,即可实现快速、可重复的零切割操作,省去了重复耗时的测量作业。零切割块规配有圆柱销和磁铁用以牢牢固定,只需将其放置到DIN导轨上即可。可使用滑块按需设置不同的零切割条件。
- 只需一次设置,即可实现高质量的可重复有孔DIN导轨零切割操作
- 无需重复测量和牵引操作,节省时间并减少零切割错误
- 零切割操作节省时间,可加速DIN导轨的切割过程
- 通过滑块快速设置不同零切割条件