型材与DIN导轨切割机
PPS LEVER - 工具附件
PPS LEVER
-
工具附件
1206337
刀具PPS...撬杆
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
操纵杆长度
820 mm
商业数据
订货号
1206337
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH311Y
产品关键代码
BH311Y
GTIN
4017918166632
单件重量(含包装)
1.86 g
单件重量(不含包装)
2,225 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
7.6千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助