型材与DIN导轨切割机

型材与DIN导轨切割机

菲尼克斯电气的型材和DIN导轨切割机可实现快速、简单且无毛刺的切割,无需返工。握持舒适,轻松省力,可保证舒适和低疲劳的使用。有多种不同的型号可供选择,适于各种轮廓几何形状,配备冲压功能,还提供紧凑型和移动式系统。

Go to Product Detail Page for item 1206256
PPS CLASSIC I/M - 切割工具
PPS CLASSIC I/M - 切割工具
1206256

型材切割机,用于将型材切割至所需长度以及在标准DIN导轨上冲孔,NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15,也用于将NS 15和NLS CU 3/10中性汇流条切割至所需长度,可装配2个冲压头,头部可轻松更换,未随附冲压头,带英寸/毫米测量导轨

Go to Product Detail Page for item 1003675
PPS SET - 切割工具
PPS SET - 切割工具
1003675

套件,包括PPS CD M行线槽切割器,用于切割接线槽及其挡盖,切割后无毛刺,最大应用宽度125 mm。PPS BASIC I/M导轨切割器,用于将标准DIN导轨切割成一定长度,NS 15/NS 35/7,5/NS 35/15,也可用于将NLS‑CU 3/10中性汇流条切割为一定长度,带英寸/公制单位测量导轨

优势

  • 切割无毛刺,无需返工
  • 采用杠杆传动,省力且保护关节
  • 选用优质元件和原材料,使用寿命长

新产品

使用DIN导轨切割机的零切割块规,实现有孔DIN导轨的零切割操作

适用于DIN导轨切割机的零切割块规

无需测量,快速实现精确零切割

在手动切割有孔DIN导轨时,零切割块规无需重复耗时的测量作业,即可实现快速、可重复的零切割操作。通过滑块可轻松设置不同的零切割条件。

主要特点

  • 适用于有孔NS 35/7,5、NS 35/15和NS 15 DIN导轨
  • 用于设置不同零切割条件的滑块
  • 配有圆柱销和磁铁,可牢牢固定
  • 兼容菲尼克斯电气PPS型材切割机

优势

  • 只需一次设置,即可实现高质量的可重复有孔DIN导轨零切割操作
  • 无需重复测量和牵引操作,节省时间并减少零切割错误
  • 零切割操作节省时间,可加速DIN导轨的切割过程
  • 通过滑块快速设置不同零切割条件

实现无毛刺行线槽切割的行线槽切割器

毫米级切割精度

使用操作省力的固定式和移动式型材与DIN导轨切割机,快速、精确地分割各种标准DIN导轨和行线槽。通过限位块即可便捷设定切割长度。测量轨采用刻印的毫米和英寸刻度,坚固且持久可辨。型材与DIN导轨切割机的切割操作无切屑和毛刺,助力打造干净、安全的工作场所。可省去锯切时的去毛刺过程,无需返工,可节省更多时间。

正在使用PPS COMPACTDIN导轨切割机的男子

便携式紧凑型DIN导轨切割机

使用PPS COMPACT DIN导轨切割机可将DIN导轨整齐切割成所需长度,无毛刺,无需进行后续处理。DIN导轨借助导向零件可快速、轻松地插入到切割设备中。

轻型DIN导轨切割机外形小巧,亦十分适合现场应用。借助可选配的测量轨或卷尺,轻松实现精确的DIN导轨测量。

使用零切割块规切割有孔DIN导轨

使用零切割块规实现快速、可重复的零切割操作

节省有孔DIN导轨的手动切割用时:DIN导轨切割机的零切割块规只需一次设置,即可实现快速、可重复的零切割操作,省去了重复耗时的测量作业。零切割块规配有圆柱销和磁铁用以牢牢固定,只需将其放置到DIN导轨上即可。可使用滑块按需设置不同的零切割条件。

  • 只需一次设置,即可实现高质量的可重复有孔DIN导轨零切割操作
  • 无需重复测量和牵引操作,节省时间并减少零切割错误
  • 零切割操作节省时间,可加速DIN导轨的切割过程
  • 通过滑块快速设置不同零切割条件