型材与DIN导轨切割机
PPS END STOP - 工具附件
PPS END STOP
-
工具附件
1206311
定位车架,用于测量导轨,全套用于刀具PPS...
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
商业数据
订货号
1206311
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH311Y
产品关键代码
BH311Y
GTIN
4017918166618
单件重量(含包装)
589 g
单件重量(不含包装)
570 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
23.161千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助