PPS CLASSIC M
-
切割工具
1206243
型材切割机,用于切割至所需长度以及在标准DIN导轨上冲压孔,NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15,也用于将NS 15和NLS‑CU 3/10中性汇流条切割为一定的长度,可装配2个冲压头,头部可轻松地更换,带公制测量导轨,供货时不带冲压头
产品详情
| 产品类型 | 型材切割机 |
| 应用 | 用于NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15和NLS-CU 3/10的DIN导轨和2个打孔钳 |
| 产品属性 | 带终点止动装置的公制测量轨1 m |
| 可配备2台冲孔机(可选) | |
| 带折叠机构,便于更换冲孔机 | |
| 设计非常坚固耐用 | |
| 无毛刺且无切屑切割 | |
| 优化的杠杆效应 | |
| 用于台面安装(有螺钉孔) |
| 宽度 | 250 mm |
| 高度 | 230 mm |
| 长度 | 100 mm |
| 测量条长度 | 1000 mm |
| 操纵杆长度 | 860 mm |
| 最大材料厚度 | 1.5 mm |
| 颜色 | 彩色 (RAL -) |
| 标识材料 | 钢 |
| 订货号 | 1206243 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BH3115 |
| 产品关键代码 | BH3115 |
| GTIN | 4017918166540 |
| 单件重量(含包装) | 21,500 g |
| 单件重量(不含包装) | 21,500 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21043714 |
| ECLASS-15.0 | 21043714 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002212 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 (无电气和电子设备) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
PPS-ST (4,5X12)L - 冲压头 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - 冲压头 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - 冲压头 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - 冲压头 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - 冲压头 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - 冲压头 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - 冲压头 1203408
-
PPS-ST (3,8) - 冲压头 1204892
-
PPS-ST (4,3) - 冲压头 1202616
-
PPS-ST (5,3) - 冲压头 1202629
-
PPS-ST (6,4) - 冲压头 1202632
-
PPS-ST (7,0) - 冲压头 1204889
-
PPS-ST (8,4) - 冲压头 1202726
-
PPS TABLE - 工作台 1206285
-
PPS BOLT SET M12 - 工具附件 1206191
-
PPS-ST (3,5X12)L - 冲压头 1203563
-
PPS-ST (4,5X12)L - 冲压头 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - 冲压头 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - 冲压头 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - 冲压头 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - 冲压头 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - 冲压头 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - 冲压头 1203408
-
PPS-ST (3,8) - 冲压头 1204892
-
PPS-ST (4,3) - 冲压头 1202616
-
PPS-ST (5,3) - 冲压头 1202629
-
PPS-ST (6,4) - 冲压头 1202632
-
PPS-ST (7,0) - 冲压头 1204889
-
PPS-ST (8,4) - 冲压头 1202726
-
PPS END STOP - 工具附件 1206311
-
PPS SPRING SET - 工具附件 1206379
-
PPS SHEAR PLATE - 工具附件 1206308
-
PPS PROFILE PLATE - 工具附件 1206298
-
PPS LEVER - 工具附件 1206337
-
PPS RAIL GUIDE - 工具附件 1206324
-
PPS BOLT SET M12 - 工具附件 1206191
-
PPS CLAMPING LEVER - 工具附件 1206340
-
PPS SCALE INCH/METRIC - 工具附件 1206405
-
PPS HANDLE - 工具附件 1206188
优势
无毛刺且无切屑地切割至所需长度
得益于极佳的杠杆效应,切割时所需的力量极小并且对关节造成的压力也更小
通过一个止动装置快速方便地设置切割长度
精确且统一的切割