实用信息
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
工业人工智能
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
型材与DIN导轨切割机
PPS TABLE - 工作台
PPS TABLE
-
工作台
1206285
工作台,无固定螺丝和钻孔,无DIN导轨切刀,50 mm厚的夹板尺寸为700 x 1200 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
型材切割机
尺寸
宽度
700 mm
高度
50 mm
长度
1200 mm
材料规格
颜色
棕色
标识材料
胶合板
商业数据
订货号
1206285
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH321Z
产品关键代码
BH321Z
GTIN
4017918166588
单件重量(含包装)
49 kg
单件重量(不含包装)
49 kg
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21100204
ETIM
ETIM 9.0
EC002224
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助