型材与DIN导轨切割机
PPS-ST (4,3) - 冲压头
PPS-ST (4,3)
-
冲压头
1202616
冲头,用于钻孔: 4.3 mm直径
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
转换工具包
尺寸
直径
4.3 mm
最大材料厚度
1.5 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
钢
商业数据
订货号
1202616
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH311Z
产品关键代码
BH311Z
GTIN
4017918017965
单件重量(含包装)
77.001 g
单件重量(不含包装)
75.8 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043792
ECLASS-15.0
21043792
ETIM
ETIM 10.0
EC004314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
10.133千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
PPS STANDARD I/M
-
切割工具
1206230
PPS STANDARD M
-
切割工具
1206175
PPS CLASSIC I/M
-
切割工具
1206256
PPS CLASSIC M
-
切割工具
1206243
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助