PPS STANDARD M - 切割工具
1206175

型材切割机,用于切割以及在标准DIN导轨上冲压孔,NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15,也用于将NS 15和NLS‑CU 3/10中性汇流条切割为一定的长度,可装配2个冲压头,带公制测量导轨,供货时不带冲压头

产品详情








优势

无毛刺且无切屑地切割至所需长度
得益于极佳的杠杆效应,切割时所需的力量极小并且对关节造成的压力也更小
通过一个止动装置快速方便地设置切割长度
精确且统一的切割