CRIMPFOX DUO 16S压接工具

压接

CRIMPFOX系列压线钳能专业可靠处理地各类插针,如冷压头、电缆端头或同轴连接器。优化的力学结构和符合人体工学的压线钳手柄设计,操作更轻松方便。内置压力锁确保压接质量长期稳定出色,气密性良好。

可定制
Go to Product Detail Page for item 1044970
CRIMPFOX DUO 10 CUS - 压线钳
CRIMPFOX DUO 10 CUS - 压线钳
1044970

压线钳, 按照客户要求激光打标, 触点类型: 已绝缘和未绝缘的套管, 标准/规格: DIN 46228-1、DIN 46228-4、UL 486F,形状A、E、F, 最小横截面: 0.14 mm2, 最大横截面: 10 mm2, 用于不超过2 x 4 mm2的TWIN套管,自动横截面调整,旋转钳口,侧面和正面插入, 压缩: 梯形压接, 黑色

可定制
Go to Product Detail Page for item 1264087
CRIMPFOX DUO 16S CUS - 压线钳
CRIMPFOX DUO 16S CUS - 压线钳
1264087

压线钳,根据客户规格进行激光标识,触点类型:绝缘和未绝缘的冷压头,标准/规定:DIN 46228-1、DIN 46228-4、UL 486F,形状A、E、F,最小接线容量:0.14 mm2,最大接线容量:16 mm2,可用于不超过2 mm2 x 6 mm2的TWIN冷压头,自动接线容量调整,可转动的钳口,侧面和正面插入,压接:矩形

优势

  • 人体工学手柄设计,操作更方便
  • 经优化的力学结构,导线处理更高效
  • 符合通用标准,连接可靠
  • 内置压力锁,可高质量加工各类触点
  • 选用优质元件和原材料,使用寿命长

专业压接

菲尼克斯电气的压接工具可精确、安全地处理所有常规插针连接类型,如冷压头、电缆端头和同轴连接器等。经优化的力学结构和符合人体工程学的手柄形状,可实现高效力传递,操作更轻松。压线钳和按压式压线钳内置压力锁,可确保稳定、高质量的压接。

CRIMPFOX – 压接工具 功能丰富,操作可靠

手持CRIMPFOX 6压线钳压接带冷压头的导线
手持CRIMPFOX CENTRUS压线钳压接带冷压头的导线
手持CRIMPFOX-TC MP-6压线钳压接导线
从CRIMPFOX-M压线钳上拆下可更换钳口
CRIMPFOX-P SR 6压线钳
手持CRIMPFOX 6压线钳压接带冷压头的导线

这种广泛使用的通用型压线钳基于剪刀原理,可提供适用于各种插针连接类型的钳口。借助这些工具,每个接线容量都配有相应的钳口腔。因此,必须小心谨慎地正确放置导线。为了精确快速处理,钳口均标注了对应的导线线径。

手持CRIMPFOX CENTRUS压线钳压接带冷压头的导线

自调式压接工具仅有一个插入口,操作时可根据待处理导线线径自动调整。依托这一设计,产品也适用于其他导线标准 (JIS/AWG) 和TWIN冷压头。得益于特殊的机构,该产品可实现方形和六边形的压接操作。

手持CRIMPFOX-TC MP-6压线钳压接导线

此类“四芯轴”压线钳使用通用调节设计,可精确处理大量车削插针。通过数字显示屏可轻松设定压接尺寸。内置定位工具确保插针精确对准。

从CRIMPFOX-M压线钳上拆下可更换钳口

这些通用压线钳的特点在于可快速实现压接端头的免工具更换。此类产品适配多种类型的压接和压紧钳口,是一款应用广泛的紧凑型通用工具。

CRIMPFOX-P SR 6压线钳

钳口支持并行动作,因此平行压线钳可实现对称的压接效果。内置定位工具确保插针精确对准。

CRIMPFOX DUO 灵活性更强

CRIMPFOX DUO压线钳适用于各种应用场合。按下按钮即可旋转钳口,以便将冷压头从正面或侧面插入。内置的锁定机构可将钳口牢牢固定在其位置上。这意味着即使在狭小的工作空间,如直接在柜内布线时,也能便捷地进行压接。压线钳还具有自调节机制,因此能够可靠地处理TWIN冷压头。压接工具接线容量可达0.14至16 mm²,符合人体工程学,操作舒适灵活。

多功能压线钳 一个工具,四种功能

CRIMPFOX 4 IN 1多功能压线钳可快速、轻松处理导线和冷压头,节省多达30%的作业时间。仅使用一种工具,便可实现断线、剥线、拧线和压接等多步作业。操作流程高效,无需放下工具即可完成所有操作步骤。压接工具配备4级压力锁,可实现稳定的高质量压接。通过更换装有盘卷式产品的冷压头进料仓,即可在几秒钟内轻松变更接线容量,其范围在0.5到2.5 mm²之间。

CRIMPFOX手册
自调式压接工具

浏览菲尼克斯电气手册,了解更多有关自调式冷压头压线钳的信息和优势。您还将直观了解压线钳在实际应用中的表现,以及如何在接线处理中获得理想效果。

立即下载
在电气装置中使用CRIMPFOX DUO 16S压线钳