CRIMPFOX DUO 10 CUS - 压线钳
1044970

压线钳, 按照客户要求激光打标, 触点类型: 已绝缘和未绝缘的套管, 标准/规格: DIN 46228-1、DIN 46228-4、UL 486F,形状A、E、F, 最小横截面: 0.14 mm2, 最大横截面: 10 mm2, 用于不超过2 x 4 mm2的TWIN套管,自动横截面调整,旋转钳口,侧面和正面插入, 压缩: 梯形压接, 黑色

产品详情









适配产品



优势

大横截面范围0.14 mm² ... 10 mm²
可旋转钳口,轻松压接难触及的位置
握距小,所需握力小,使用舒适
配有压力锁和自调节钳口,过程可靠性高
可持续自动调节,适用于TWIN套管