CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS - 压线钳
1213174

压线钳,根据客户规格要求进行了激光刻印,线钳与特性均与CRIMPFOX CENTRUS 10S相同

产品详情









适配产品

优势

压力锁可确保持续的高品质压接
符合人体工程学的手柄设计可确保舒适、不易疲劳的操作
手柄宽度特别小,极易抓握
优化的杠杆设计,最高可节省30 %的驱动力
非常适用于TWIN套管
钳头上有牢固的塑料盖罩,可防止工具掉落时受损