CRIMPFOX DUO 16S CUS
-
压线钳
1264087
压线钳,根据客户规格进行激光标识,触点类型:绝缘和未绝缘的冷压头,标准/规定:DIN 46228-1、DIN 46228-4、UL 486F,形状A、E、F,最小接线容量:0.14 mm2,最大接线容量:16 mm2,可用于不超过2 mm2 x 6 mm2的TWIN冷压头,自动接线容量调整,可转动的钳口,侧面和正面插入,压接:矩形
产品详情
适配产品
优势
可旋转钳口,轻松压接难触及的位置
握距小,所需握力小,使用舒适
配有压力锁和自调节钳口,过程可靠性高
可持续自动调节,适用于TWIN套管