UT 2,5-3PE - 接地端子
3214275

接地端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间

产品详情









适配产品



优势

由于每层都有功能轴,因此所有的电位分配工作都可快速地完成。
为了清晰地辨识,每个接线点都可进行大面积标识
通过紧凑型三层端子可实现很高的接线密度
针对轨道交通应用进行了测试