CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 28 - 10 | ||||
EAC
认证ID: KZ7500651131219505cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 10 | ||||
| C | ||||
| 24 - 10 | ||||
接地端子, 连接量: 4, 接线方式: 螺钉连接, 第一和第二层, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: PE支脚及安装螺钉,M3, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黄绿相间
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 28 - 10 | ||||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 10 | ||||
| C | ||||
| 24 - 10 | ||||