cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 螺钉连接 | 26 - 12 | |||
| 快速连接 | 24 - 16 | |||
| C | ||||
| 螺钉连接 | 26 - 12 | |||
| 快速连接 | 24 - 16 | |||
CSA
认证ID: 2030668| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 螺钉连接 | 26 - 12 | |||
| 快速连接 | 24 - 16 | |||
接地端子, 接线方式: 快速连接, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.56 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 具有相同横截面的导线间的连接频率 | 100 |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 连接方式 | 快速连接 |
| 注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
| 导线绝缘材料 | PVC / PE |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
| 刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 横截面,传感器导线 | 0.25 mm² ... 0.34 mm² |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥线长度 | 9 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 额定参数 (ATEX/IECEx) | |
| 标识 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 工作温度范围 | -45 °C ... 90 °C |
| Ex认证附件 | 3206283 D-QTCU 1,5 |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 输出 | (永久) |
| Ex 连接数据 快速连接 | |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 额定接线容量AWG | 16 |
| 刚性接线容量 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接线容量AWG | 24 ... 16 |
| 柔性接线容量 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接线容量AWG | 24 ... 16 |
| 具有相同横截面的导线间的连接频率 | 100 |
| Ex 连接数据 螺钉连接 | |
| 剥线长度 | 9 mm |
| 扭矩范围 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 额定接线容量AWG | 16 |
| 刚性接线容量 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 接线容量AWG | 26 ... 12 |
| 柔性接线容量 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接线容量AWG | 26 ... 14 |
| 宽度 | 5.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 高度 | 58.8 mm |
| NS 35/7,5深度 | 42.8 mm |
| NS 35/15深度 | 50.3 mm |
| 颜色 | 绿黄相间 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 线径,包括绝缘层 | 3 mm |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
| IEC 60947-7-2 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3050031 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE3129 |
| 产品关键代码 | BE3129 |
| GTIN | 4017918975746 |
| 单件重量(含包装) | 12.158 g |
| 单件重量(不含包装) | 12 g |
| 原产地 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250202 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 螺钉连接 | 26 - 12 | |||
| 快速连接 | 24 - 16 | |||
| C | ||||
| 螺钉连接 | 26 - 12 | |||
| 快速连接 | 24 - 16 | |||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 螺钉连接 | 26 - 12 | |||
| 快速连接 | 24 - 16 | |||
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | e7f58a19-1127-4cf1-826d-c8161507ba2d |