UT 6-HESI (6,3X32) - 保险丝接线端子
3046401

保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 6.3 x 32, 标称工作电压: 630 V, 额定电流: 10 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 6 mm2, 接线容量:  0.2 mm2- 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

产品详情









适配产品



优势

异常紧凑的设计
保险杆的两侧都有测试连接
针对轨道交通应用进行了测试