UK 10,3-CC HESILED N 600 2POL - 保险丝支架
3048629

保险丝支架, 保险丝类型: 陶瓷, 保险丝类型: CC型, 标称工作电压: 600 V, 额定电流: 30 A, 位数: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 16 mm2, 接线容量:  1 mm2- 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

产品详情









适配产品



优势

保险丝座,用于最高600 V的保险丝
用于10 x 38 CC熔断器,符合UL 4248-4标准
2位锁定型号
通过LED状态指示灯,用户可快速识别任何电流方向的保险丝故障
易于桥接