EB 2-18 - 插拔式桥接件
EB 2-18
-
插拔式桥接件
3009300
插拔式桥接件, 针距: 17.8 mm, 位数: 2, 颜色: 浅灰
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
2
针距
17.8 mm
电位
1
尺寸
尺寸图
针距
17.8 mm
材料规格
颜色
米色 (RAL 7032)
标识材料
铜缆
绝缘材料
PVC
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
3009300
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4046356743631
单件重量(含包装)
7 g
单件重量(不含包装)
6.963 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.147千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助