UK 10-DREHSILED 24 (6,3X32) - 保险丝接线端子
3005646

保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 6.3 x 32, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 10 A, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量:  0.5 mm2- 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黑色

产品详情









适配产品



优势

可采用FBI ... 固定式桥接件进行桥接