QTC 2,5-HESILA 250 (5X20) - 保险丝接线端子
3050387

保险丝接线端子, 保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ..., 保险丝类型: G / 5 x 20, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 6.3 A, 接线方式: 快速连接, 第一层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 接线容量:  0.5 mm2- 2.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

产品详情









适配产品



优势

异常紧凑的设计
保险杆的两侧都有测试连接
针对轨道交通应用进行了测试