CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 上层 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| 下层 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| 上层 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| 下层 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 上层 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| 下层 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| 上层 | 300 V | 6.3 A | 24 - 10 | |
| 下层 | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||