PTFIX 6/6X2,5-MTL - 功能配电块
1130760

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

功能配电块, 基座端子分支中配备馈入和分断刀闸,通过螺丝刀或手动方式断开连接, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 负载触点, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 4 mm2, 线路触点, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 接线容量: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 灰色

产品详情









优势

模块可立即安装,无需手动桥接,节省时间
可横向安装在DIN导轨上,节省大约30%的安装空间
可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装,使用更灵活
采用免工具直插式连接技术,导线连接节省时间
通过内置分断刀闸断开电路连接,通过螺丝刀或手动致动