您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

C-FCI 2,5/M5 - 叉形电缆插针
3240040

叉形电缆插针,蓝色,1.5 - 2.5 mm2,M5

产品详情








适配产品



优势

不带塑料绝缘套管的叉形电缆插针经过硬焊接处理 当与CRIMPFOX-RC ...和CRIMPFOX-RCI ...钳共同使用时,它们可以实现最大的导线拔出力
绝缘型号无卤素,并运用"EASY ENTRY"技术