MC 1000E-SM40 WDM B光电转换器连接一个10/100 Mbps双绞RJ45端口和一个100 Mbps WDM单模光纤端口,带一个SC单工连接器,经EMI保护强化,适用工作温度范围广。
MC 1000E-SM40 WDM B
-
FO转换器
1330892
光纤转换器,带SC单工连接器 (1310 nm),用于将100Base-TX转换为单模光纤,可安装在DIN导轨上,扩展的温度范围,冗余电源,IECEx、ATEX、UL HazLoc、IEC 61850、IEEE 1613、DNV。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
BSH
认证ID: BSH Nr. 1176IECEE-CB方案
认证ID: CA-11671-M1-ULBSH
认证ID: BSH Nr. 1176cULus Listed
认证ID: E238705IECEx
认证ID: IECEx UL 25.0019XATEX
认证ID: UL 25 ATEX 3348XcULus Listed
认证ID: E196811cULus Listed
认证ID: E196811IECEx
认证ID: IECEx UL 25.0019XATEX
认证ID: UL 25 ATEX 3348X适配产品
优势
自动 MDI/MDI-X 切换
数据传输率100 Mbps
链路故障直通(LFPT)功能,用于简单的连接监视
网络结构符合IEC 61850-3标准要求
IEEE 1613