FL SWITCH 1004NT-SFX
-
工业以太网交换机
1085169
超薄以太网交换机,宽温范围,4个10/100 Mbps RJ45端口,1个100 Mbps SFP端口,数据传输速度自动检测,自动交叉功能及QoS功能
产品详情
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 117 mm |
| 深度 | 84 mm |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
| 颜色 (盖板) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 外壳材料 | 纤维增强型聚碳酸酯 |
| 铝/钢板DC01 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 以太网(RJ45) | |
| 接口数 | 4 |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 数据接收,链接状态 |
| 通道数目 | 4 (RJ45端口) |
| 以太网 (SFP) | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | SFP |
| 传输速度 | 100 Mbps (全双工) |
| 传输原理 | 取决于SFP模块 |
| 传输长度 | 最多至 40 km (取决于所用光纤/SFP模块) |
| 信号LED | 数据接收,链接状态 |
| 通道数目 | 1 (SFP端口) |
| 产品类型 | 交换机 |
| 产品系列 | Unmanaged Switch 1000 |
| MTTF | 143.4 年数 (MIL-HDBK-217F标准,温度 25°C,占空比100%) |
| 1664.2 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) | |
| 1582.8 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) | |
| 特殊性质 | 扩展的温度范围 |
| 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 | |
| 交换机功能 | |
| MAC地址表 | 2k |
| PROFINET一致性等级 | Conformance Class A |
| 诊断和状态指示灯 | LED: US,每个端口的连接和活动 |
| 基本功能 | 非管理型交换机 |
| 自适应 | |
| 存储和转发交换模式 | |
| 其他功能 | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| 服务质量(QoS)优先级划分 (IEEE 802.1p) | |
| 节能高效型以太网 (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.935 W (24 V DC) |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC |
| 电源电压 (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| 电源电压范围 | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| 连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm² |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 最大电流耗量 | 215 mA (用于 9 V DC) |
| 典型电流耗量 | 21 mA (24 V DC) |
| 电源 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 可插拔 | 是 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² | |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP30 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | 2000 m (最大) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击力(运行) | 30g (EN 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
| 空气压力(运行) | 79 kPa ... 108 kPa 最高可达海拔2000 m (无衰减) |
| 空气压力(存放/运输) | 79 kPa ... 108 kPa 最高可达海拔2000 m (无衰减) |
| 一致性/认证 | |
| UL,美国/加拿大 | UL 61010-1, UL 61010-2-201 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | 标题47第15部分B子部分:2018 A类 |
| FCC认证 | T190905D11-C |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) 标准 B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3(电磁场) 标准 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4(EFT脉冲) 标准 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5(过电压) 标准 B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6(线路噪音屏蔽) 标准 A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8(电磁场) 标准 A | |
| EN 61000-6-2 EN 55032 级 A | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2019 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN_61000-6-4:2019 |
| 状态显示 | LED: US,每个端口的连接和活动 |
| 订货号 | 1085169 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN116 |
| 产品关键代码 | DNN116 |
| GTIN | 4055626834917 |
| 单件重量(含包装) | 286 g |
| 单件重量(不含包装) | 204 g |
| 原产地 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - PCB 插拔式连接器 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - PCB 插拔式连接器 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - 安装板 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - 安装板 1085488
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
FL SFP FX - 介质模块 2891081
-
FL SFP FX SM - 介质模块 2891082
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 尾缆 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 尾缆 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 尾缆 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光缆 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光缆 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO尾缆 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FO尾缆 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO尾缆 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO尾缆 1115617
优势
自适应与自交叉检测简化了安装和设置
本地诊断指示,带LED
RJ45端口支持10/100 Mbps的传输速度
QoS(服务质量)优先化信息
适用于PROFINET一致性A类网络,实现实时数据交换
符合IEEE 802.3az标准的节能高效型以太网
提供PROFINET PTCP滤波器,实现可靠的PROFINET网络通信
提高自动化协议的流量优先级