现场多路复用器系统是一个用于在两个远程站点之间传输信号的简单系统。它采用模块式结构,可减少传统的并行接线量。 一个现场多路复用器系统由两个相同的现场多路复用器站点构成。 现场多路复用器可通过远程总线电缆与远程站点交换数据。 现场多路复用器是现场多路复用器站的中央单元。 站点所需的所有Inline I/O模块都连接到现场多路复用器上。
    
  
  IB IL 24 MUX MA-PAC
   - 
  现场多路复用器
    
      2861205
      
      
    
  
      Inline现场多路复用器,带附件(连接器和标记板),无需组态即可传输超远距离信号
产品详情
cULus认证
认证ID: E140324cULus Listed
认证ID: E199827适配产品
优势
铜缆技术中的远程总线连接(可选择使用接口转换器通过光纤运行)
        可为现场多路复用器站提供所需的所有24 V电压
        用于连接报警信号的浮地报警输出(“常闭”继电器触点)
        最多可连接63 个I/O模块
        最多可连接512个数字量或32个模拟I/O(或混合使用)
        两个站点间建立连接以及I/O配置的比较