UPCV3K 4-G-7,62 RD
-
直通式接线端子
3070440
直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 20 A, 连接量: 4, 位数: 1, 接线方式: 螺钉/插拔式连接, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 红色
产品详情
| 概述 | *使用的插头决定电流和电压。 |
| 位数 | 1 |
| 针距 | 7.62 mm |
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
| 每层的连接数量 | 4 |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 连接方式 | 螺钉/插拔式连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 24 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 24 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 标称电流 | 20 A |
| 最大负载电流 | 20 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 800 V |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 7.62 mm |
| 针距 | 7.62 mm |
| 颜色 | 红色 (RAL 3001) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 订货号 | 3070440 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE1241 |
| 产品关键代码 | BE1241 |
| GTIN | 4055626320694 |
| 单件重量(含包装) | 15.94 g |
| 单件重量(不含包装) | 15.41 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
UPCV3K-F - 法兰 1881202
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
ZB 7,62:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1054000
-
ZB 7,62 CUS - 快速标记条 0824997
-
ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1054233
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
-
PC 4/ 9-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1804975
-
PC 4/10-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1804988
-
PC 4/11-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1804991
-
PC 4/12-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1805000
-
PC 4/ 2-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器 1828249
-
PC 4/ 3-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器 1828252
-
PC 4/ 4-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器 1828265
-
PC 4/ 5-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器 1828278
-
PC 4/ 6-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器 1828281
-
PC 4/ 7-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器 1828294
-
PC 4/ 8-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器 1828304
-
PC 4/ 9-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器 1828317
-
PC 4/10-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器 1828320
-
PC 4/11-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器 1828333
-
PC 4/12-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器 1827583
-
PCC 4/ 2-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1840191
-
PCC 4/ 3-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1840188
-
PCC 4/ 4-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1840175
-
PCC 4/ 5-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1840162
-
PCC 4/ 6-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1840159
-
PCC 4/ 7-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1840146
-
PCC 4/ 8-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1840133
-
PCC 4/ 9-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1840120
-
PCC 4/10-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1840117
-
PCC 4/11-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1840104
-
PCC 4/12-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1840094
-
PC 4/ 2-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1804904
-
PC 4/ 3-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1804917
-
PC 4/ 4-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1804920
-
PC 4/ 5-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1804933
-
PC 4/ 6-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1804946
-
PC 4/ 7-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1804959
-
PC 4/ 8-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器 1804962
优势
可与PC 4和PC 5系列插头对接
法兰接线端子提供防振保护(-F)
用于安装在NS 35/...和NS 15... DIN导轨(符合EN 60715标准)上,或者在使用UPCV3K 4-G-7,62情况下,用于安装在NS 35/...和NS 32 DIN导轨上
UPCV3K为每个接线点提供三个插头出线