PCC 4/ 7-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器
1840146

产品线 COMBICON Connectors L
横截面 4 mm2
针距 7.62 mm
接线方式 压接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 4 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 20 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 7, 行数: 1, 位数: 7, 连接量: 7, 产品系列: PCC 4/..-ST, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 4, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 对应压接点的电流[A]和接线容量[mm2]数据:13.5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438);13.5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629);20A/STG-MTN 1,5-2.5 (3190506);20A/STG-MTN 1,5-2.5 BA (3190632)。BA = 盘卷式触点

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









优势

可经济地连接大量预装配导线
小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合