通用工具
STG-EW - 拆装工具
STG-EW
-
拆装工具
3190441
拆装工具, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
安装工具
应用
STG-MTN...
PCC 4/...
产品属性
用于移除插针
设计紧凑
尺寸
长度
79 mm
材料规格
颜色
浅灰 (RAL 7035)
商业数据
订货号
3190441
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3171
产品关键代码
BH3171
GTIN
4017918093358
单件重量(含包装)
12.5 g
单件重量(不含包装)
12.5 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
21045192
ECLASS-13.0
21045190
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.375千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
符合人体工程学原理的形状,不仅可以达到更高的操作便利性,而且能防止受伤
用于无损坏移除插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助